SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-1201FS - Generatoranslutningsbox
1047768

Combiner-box för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 1x3 strängar. Med överspänningsskydd (typ 1/2), DC-lastfrånskiljningsbrytare för brandskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidan

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Snabb installation och idrifttagning
Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
Användningsorienterad rådgivning