SOL-SC-3ST-0-DC-1MPPT-0001 - Generatoranslutningsbox
1094673

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1 000 V DC, för anslutning av 1 x 3 strängar. Med SUNCLIX jackbar DC-anslutning för in- och utgångssida.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
Snabb installation och idrifttagning
Användningsorienterad rådgivning