SOL-SC-20ST-1-15F-00003131 - Generatoranslutningsbox
1154890

Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar på upp till 1 500 V DC för anslutning av upp till 20 strängar. Med säkring på båda sidor via säkringshållare, DC-kretsbrytare och överspänningsskydd (T1/T2). Kabelgenomföring via flera kabelförskruvningar. Inklusive 15 A-säkringsinsatser.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Användningsorienterad analys och rådgivning
Användning av de bästa anslutningsteknikerna och lämpliga komponenter
Långvarig och felfri drift tack vare omfattande testade lösningar
Optimal placering av överspänningsskydd
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar