Solarline generatoranslutningsboxar används i små takanläggningar och i små utomhusanläggningar. Huvuduppgifterna för combiner-boxarna är överspänningsskyddet för solcellssystemet, ev. stängbuntning och vidarekoppling av skyddsledaren för potentialutjämning på plats.
Ytterligare funktioner finns som tillval och beror av utförandet.
Exempel för tillvalsfunktioner är strängskyddet med strängsäkringar samt strängfrånskiljning med DC-lastfrånskiljare eller DC-brandmansbrytare.
Det kompletta urvalet av funktioner för combiner-boxar kan du ta reda på med en artikelbeteckning (se typnyckeln i combiner-boxarnas medföljande blad, går att ladda ned på ”Downloads”).
SOL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1004
-
Generatoranslutningsbox
1094675
Generatoranslutningsbox för solcellsanläggningar upp till 1000 V DC för anslutning av 1x 1 sträng. Med överspänningsskydd och SUNCLIX DC-kontakt för ingångs- och utgångssidorna.
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Standardenlig kopplingskombination med användning av DIN EN 61439
Användningsorienterad rådgivning
Bred portfölj med tillgängliga generatoranslutningsboxar
Snabb installation och idrifttagning