ME PLC 40 CL YE - Frontanslutningsmodul
1001036

DIN-skenekapsling, Universallock, bredd: 39,7 mm, höjd: 129,7 mm, djup: 47 mm, färg: gul (liknande RAL 1018)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter


Fördelar

Montering utan verktyg
Tillgänglig i byggbredden 40 mm
Brännbarhetsklass V0 enligt UL 94
Varierad anslutningsteknik
Kan monteras på DIN-skenan
Med busskontakt som kan monteras på DIN-skena som tillval, såsom effektkontaktsystem