VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 5,0M/S7
-
Frontadapter
2905523
VIP-Power Cabling, universell frontadapter för anslutning av alla vanliga 40-poliga SIMATIC S7-300 I/O-moduler, över fyra ledningar med respektive 10-polig COMBI jackbar anslutning, rastermått: 3,5 mm
Produktdetaljer
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Driftspänning (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per enkelledare, 40 °C) | ≤ 6 A |
| Ström (per enkelledare, 60 °C) | ≤ 4 A |
| Ström (Summaström per kabel, 40 °C) | ≤ 20 A |
| Ström (Summaström per kabel, 60 °C) | ≤ 16 A |
| Märkisolationsspänning | 260 V |
| Märkstötspänning | 4 kV (Basisolering) |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passande I/O-kort | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Anmärkning | Jackbar på 40-poliga I/O-moduler |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | COMBICON-kontakt |
| Antal anslutningar | 4 |
| Poltal | 10 |
| Delning | 3,5 mm |
| Kabel | |
| Längd | 5 m |
| Poltal | 10 |
| Skärmad | nej |
| Ledartyp | Konfektionerad rundkabel |
| Uppbyggnad signalkabel | 16x 1,80 mm |
| AWG signalledning | 21 |
| Kabeldiameter | 10x 0,5 mm² |
| Yttermantel, material | PVC |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Ledningsmotstånd | ≤ 40 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km |
| Halogenfri | nej |
| Flamhärdighet | UL VW-1 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 80 °C |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2905523 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK232S |
| Produktnyckel | DK232S |
| GTIN | 4046356960755 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 99,99 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151601 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
MPT 1,5/S/1P BU - Minigenomgångsplint 3248116
-
PT 1,5/S/1P - Genomgångsplint 3208582
-
PT 1,5/S/1P BU - Genomgångsplint 3208595
-
PT 1,5/S-TWIN/1P - Genomgångsplint 3212358
-
PT 1,5/S-TWIN/1P BU - Genomgångsplint 3212361
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P - Genomgångsplint 3212390
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU - Genomgångsplint 3212400
-
PTTB 1,5/S/2P - Två-våningsplint 3212439
-
PTTB 1,5/S/2P BU - Två-våningsplint 3212442
-
PPC 1,5/S/10 - COMBI-koppling 3213467
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge