MINI MCR-SL-UI-F-SP
-
Frekvensomvandlare
2810243
Analog MCR-omformare för omvandling av analoga standardsignaler till frekvenssignaler eller pulsbreddsmoduleringssignaler, med dragfjäderanslutning. Ersättningsartikel: 2902032 MINI MCR-2-UI-FRO-PT.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Frequency value transformer |
| Produktfamilj | MINI Analog |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 30 V AC |
| 50 V DC | |
| Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Provspänning ingång/utgång/försörjning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| svar på en överföring (0-99%) | < 15 ms (+ (1/f) minsta filter) |
| < 1 s (+ (1/f) största filter) | |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,02 %/K |
| Temperaturkoefficient typisk | < 0,02 %/K |
| Överföringsfel maximalt | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (För bryggning av spänningsförsörjningen kan T-buss (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikel-nr. 2869728) användas, kan snäppas fast på 35mm DIN-skena enligt EN 60715) |
| Maximal strömupptagning | < 10 mA (vid 24 V DC) |
| Effektförbrukning | < 200 mW |
| Signal | |
| Antal ingångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 5 V |
| 1 V ... 5 V | |
| 0 V ... 10 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| Ingångssignal spänning maximal | 30 V DC |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| Ingångssignal ström maximal | 100 mA |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | ca. 110 kΩ |
| Ingångsmotstånd strömingång | ca. 50 Ω |
| Beteende vid fel | larmindikering via röd LED |
| Frekvens: | |
| Frekvensutgång | 0 Hz ... 10 kHz |
| 0 Hz ... 5 kHz | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz | |
| 0 Hz ... 1 kHz | |
| 0 Hz ... 500 Hz | |
| 0 Hz ... 250 Hz | |
| 0 Hz ... 100 Hz | |
| 0 Hz ... 50 Hz | |
| Belastning min | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 20 mA |
| Utgångssignal PWM | 7,8 kHz (10 bit) |
| 3,9 kHz (10 bit) | |
| 1,9 kHz (12 bit) | |
| 977 Hz (12 bit) | |
| 488 Hz (14 bit) | |
| 244 Hz (14 bit) | |
| 122 Hz (16 bit) | |
| 61 Hz (16 bit) | |
| Belastning min | 12 mA ≤ (UL/RL) ≤ 20 mA |
| Lastström maximal | 20 mA |
| Kopplingsström maximal | 30 V |
| över-/underskridande av mätområdet | ställs in via DIP-switch |
| Skyddskoppling | Kortslutningsskydd, polaritetsskydd |
| Signal | |
| Antal utgångar | 1 |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 6,2 mm |
| Höjd | 93,1 mm |
| Djup | 102,5 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Kåpans material | PBT |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Märkning | BBBAA |
| Certifikat | DNV GL TAA00000N1 |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Under störningsinverkan kan det uppstå små avvikelser. |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-2 |
| Urladdning av statisk elektricitet | |
| Anmärkning | Vidta skyddsåtgärder mot elektrostatisk urladdning. |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 2 % |
| Snabba transienter (burst) | |
| Benämning | Snabba transienta störningar (Burst) |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-4 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 2 % |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-5 |
| Belastning från utjämningsström (Surge) | |
| Anmärkning | Kriterium B |
| Ledningsstyrd påverkan | |
| Benämning | Ledningsförda störningar |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-6 |
| typisk avvikelse från mätområdets slutvärde | 2 % |
| Galvanisk isolation | Basisolering enligt EN 61010 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2810243 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1136 |
| Produktnyckel | DK1136 |
| GTIN | 4017918996062 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 110,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 108,3 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Strömförsörjning möjlig via DIN-skene kontakt (TBUS)
Felsignalering via diagnostik-LED och analog signal
Mycket kompakt analog-till-frekvens mätomvandlare för galvanisk isolation, förstärkning, omvandling och filtrering av standardsignaler till frekvenser eller PWM-signaler
Konfigurerbart avstörningsfilter
3-vägs-isolation
PWM-utmatning från 5 ... 95 %
ingångs- och utgångssignaler, kan konfigureras med DIP-switch
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge