FOC-PP-17S24-LCD12-OM1 - Fördelare
1208053

Fördelare, konstruktion: Modul för DIN-skena, kapslingsklass: IP20, poltal: 24, material: Metall, anslutningstyp: M17-runda kontakter, kabelanslutning: ovan och under, kapslingsstorlek: 1, färg: grå, Ethernet

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Intuitiv frontmanövrering och översiktlig apparatskåpsslayout tack vare standardiserad Phoenix Contact-design
Flexibelt DIN-skenemontage möjligt i sex positionsriktningar
Kan användas inom industrin
Kortare monteringstid tack vare Plug-and-Play
Polindelning rak i linje med en länk
Långsiktigt säker dataförbindelse med komponenter som genomgått omfattande testning
Snäppmontering på vanliga på handelsbrukliga DIN-skenor NS 35/7,5 och NS 35/15
Överföringshastighet upp till 1000 MBit/s