FOC-SC:AA-SC:AA-OS2:D01/1 - FO-patchkabel
1115544

OS2-Duplex-Jumper, singlemode, SC-SC, APC-slipning, längd 1 m

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Glasfiberoptiska, 8-formade jackbara, fiberoptiska kabelbryggor
Tillverkade i halogenfritt, flamsäkert material, konforma med RoHS-direktivet
Utmärkta mekaniska och optiska egenskaper
Användning inomhus, lämpliga för fiberoptik-fördelning och terminalenheter
Alla komponenter uppfyller UL 94, V0
Singlemode-patchkabel för kabeldragning inomhus
Egenskaperna uppfyller optiska och mekaniska industristandarder
Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden
Kabelförluster ≤ 0,5 dB (varierar beroende på tillstånd)