FOC-LC:AA-LC:AA-OS2:D01/5
-
FO-patchkabel
1115631
OS2-Duplex-Jumper, singlemode, LC-LC, APC-slipning, längd 5 m
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Glasfiberoptiska, 8-formade jackbara, fiberoptiska kabelbryggor
Singlemode-patchkabel för kabeldragning inomhus
Utmärkta mekaniska och optiska egenskaper
Användning inomhus, lämpliga för fiberoptik-fördelning och terminalenheter
Tillverkade i halogenfritt, flamsäkert material, konforma med RoHS-direktivet
Alla komponenter uppfyller UL 94, V0
Egenskaperna uppfyller optiska och mekaniska industristandarder
Kabelförluster ≤ 0,5 dB (varierar beroende på tillstånd)
Kontakt medd UPC-slinga för optimala dämpningsvärden