SH-NUT-M26X1-GLUE
-
Flat mutter
1555723
Flat mutter M26 x 1 med skruvförband
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Ofta ställda frågor
För vilka applikationer lämpar sig hybridkontakten M23?
Apparatkontakten M23 HYBRID erbjuder en 3 i 1-lösning för samtidig överföring av signaler, data och ström i intelligenta fältenheter. Oavsett om det gäller lågspänningsmotorer, cobots, i transporttekniken eller i intralogistiken erbjuder M23 HYBRID f... Visa mer
Apparatkontakten M23 HYBRID erbjuder en 3 i 1-lösning för samtidig överföring av signaler, data och ström i intelligenta fältenheter. Oavsett om det gäller lågspänningsmotorer, cobots, i transporttekniken eller i intralogistiken erbjuder M23 HYBRID fördelarna med en kompakt anslutningslösning i kombination med hög kontaktpackningstäthet och en strömöverföring på upp till 30 A.
Visa mindreFinns andra poltal eller delmonteringar tillgängliga på kunds begäran?
Den fullt utrustade apparatkontakten M23 HYBRID har fyra strömkontakter, en PE-kontakt, fyra signalkontakter och fyra skärmade datakontakter. Beroende på kundapplikationen kan signal-, data- eller kraftkontakter helt eller delvis utelämnas.
Är apparatkontakten M23 HYBRID lämplig för likströmsapplikationer?
Kontakterna används i DC-applikationer upp till 800 V DC.
Vilket är det lägsta beställningsantalet?
Det lägsta beställningsantalet uppgår till 20 stycken. Du får 20 x alla komponenter för en komplett lödd kontakt (384 enskilda komponenter i en bulkförpackning).
Kan jag testa apparatkontakten M23 HYBRID?
Beställ ditt personliga produktprov via vår varuprovsservice med gratis direktleverans.
Vilka kapslingsvarianter finns tillgängliga för M23 HYBRID-apparatkontakter för PCB?
M23 HYBRID-lödkontakten har en förzinkad pressgjuten kapsling för montering från baksidan. Kapslingen fästs med en låsmutter och har ett integrerat vridskydd.