Värt att veta
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
Cirkulära kontakter
SH-NUT-M26X1 - Flat mutter
SH-NUT-M26X1
-
Flat mutter
1821856
Flat mutter M26 x 1
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Anmärkning
Anvisning vid beställning:
får endast användas med artikel 1524754 eller 1835953
Artikelegenskaper
Produkttyp
Flat mutter
Användning
endast lämplig för användning med M23 Hybrid PCB-version
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
1821856
Antal/förp.
192 Styck
Minsta beställningsantal
384 Styck
Försäljningskod
ABRCDY
Produktnyckel
ABRCDY
GTIN
4067923454064
Vikt per styck (inklusive förpackning)
22,22 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
22,22 g
Tullnummer
73181639
Ursprungsland
DE
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
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
Tillbehör
SH-8EPC5-PCB-L4
-
Kontaktinsats
1524754
SH-00000-PCB-EXTENDER
-
Monteringsklämma
1555726
Sökte ofta
Cirkulär kontakt 3-polig
M12-hane 8-polig
IDC-kontakt med snabbanslutning (IP65)
M12-hane 3-polig
Cirkulär kontakt 12-polig
M12-hane
Cirkulär kontakt 4-polig
M12-hane 4-polig
Cirkulär kontakt 8-polig
Cirkulär kontakt 6-polig
Cirkulär kontakt 5-polig
Cirkulär kontakt 7-polig
M12-hane 12-polig
M12-hane 6-polig
M12-hane 17-polig
Produkthjälp