De angivna elektriska och mekaniska uppgifterna förutsätter ett korrekt spärrat och monterat kontaktpar. Om kontakten är olåst, utsätts för omgivningsförhållanden och om det finns en risk för nedsmutsning, så ska kontakten förslutas med en skyddskåpa > IP 54. Även påverkan av kabelflätor, ledningar eller kretskortsmontage ska beaktas.
Allmänt
Kontaktanslutningstyp, crimpanslutning
Produkttyp
Flat mutter
Typ av gänga
Pg13,5
Nyckelbredd-kontramutter
23 mm
Gängtyp anslutningssida
Pg13,5
Material (Mutter)
CuZn/Ni
Artikelnr
1539143
Antal/förp.
100 Styck
Minsta beställningsantal
100 Styck
Information
Tillverkas vid beställning (ingen retur)
Försäljningskod
ABQZBA
Produktnyckel
ABQZBA
GTIN
4046356075565
Vikt per styck (inklusive förpackning)
3,414 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
3,253 g
Tullnummer
74153300
Ursprungsland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
undantagsregler i den mån de är kända
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)