RAD-IN+OUT-2D-1A-I
-
Expansionsmodul
2867322
Analog/digital modul för 2 digitala in-/utgångar och 1 analog in-/utgång
Produktdetaljer
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 2,64 W |
| Broms som ska anslutas | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 9 V DC ... 30 V DC (via kontakt) |
| Strömförbrukning typisk | 70 mA |
| Maximal strömupptagning | 110 mA |
| Digital | |
| Ingångsspänningsområde | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Gränsvärde "0"-signal spänning | max. 1,5 V DC |
| Gränsvärde "1"-signal spänning | min. 5 V DC |
| Analog | |
| Beskrivning av ingången | Strömingång |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| Ingångsmotstånd strömingång | < 170 Ω |
| Ingångsfrekvens | max. 1 Hz |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Spänningsingång |
| Antal ingångar | 2 |
| Ingångssignal spänning | 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
| Digital | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Antal utgångar | 2 |
| Kopplingsström maximal | 30 V AC/DC (enligt EU:s försäkran om överensstämmelse) |
| 30 V DC (enligt UL) | |
| 250 V AC (enligt UL) | |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 0,5 A (enligt EU:s försäkran om överensstämmelse) |
| 2 A (enligt UL) | |
| Analog | |
| Benämning utgång | Strömutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal ström | 4 mA ... 20 mA |
| last | 700 Ω (vid UB = 24 V, RB = [UB-10V] / 20 mA) |
| Upplösning | 16 Bit |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 14 |
| Skruvgänga | M3 |
| Bredd | 22,5 mm |
| Höjd | 99 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg (Kapsling) | grön (RAL 6021) |
| Material (Kapsling) | Polyamid |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
| Montageanvisning | på standardskena NS 35 enligt EN 60715 |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2867322 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DNC654 |
| Produktnyckel | DNC654 |
| GTIN | 4017918960636 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 186,8 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 179,7 g |
| Tullnummer | 85177900 |
| Ursprungsland | CA |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge