PSR-SPF-120UC/URM/4X1/2X2
-
Expansionsmodul
2981473
Universal-säkerhetsrelä med tvångsstyrda kontakter, fjäderkraftanslutning, 4 slutande kontakter, 2 brytande kontakter, bredd: 40 mm
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Användning | Säker frånkoppling |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Styrning | 1 kanal |
| Mekanisk livslängd | ca. 107 kopplingar |
| Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
| Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,44 W |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Märkisolationsspänning | 250 V |
| Stötspänning / isolering | 4 kV / basisolering (säker separation, förstärkt isolering och 6 kV mellan ingångsströmkrets och utlösningskretsar.) |
| Allmänt | |
| Ingångsmärkspänning UN | 120 V AC/DC |
| Ingångsspänningsområde beroende på UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typisk ingångsström vid UN | 12 mA |
| Typisk tillslagstid | 10 ms |
| Typisk utlösningstid | 10 ms |
| Kontaktutförande | 4 slutande kontakt |
| 2 brytande kontakt | |
| Kontaktmaterial | AgSnO2 |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 15 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A (Summaström på förfrågan) |
| Maximal inkopplingsström | 6 A |
| Inkopplingsström minimal | 25 mA |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 77 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
| Bryteffekt (induktiv last) maximal | 48 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
| 40 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 35 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 33 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Minimal kopplingseffekt | 0,4 W |
| Kopplingsförmåga (360/h kopplingar) | 6 A (24 V DC) |
| 5 A (230 V AC) | |
| Kopplingsförmåga (3600/h kopplingar) | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Utgångssäkring | 10 A gL/gK NEOZED (Slutande kontakt) |
| 4 A gL/gK NEOZED (Brytande kontakt) |
| Anslutningsteknik | |
| jackbar | nej |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea AWG | 24 ... 12 |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Bredd | 40 mm |
| Höjd | 111 mm |
| Djup | 50,1 mm |
| Färg | grön |
| Säkerhetstekniska data | |
| Stoppkategori | 0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Användningshöjd | ≤ |
| Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
| Stötar | 15g |
| Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178/VDE 0160 |
| EN 50205 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2981473 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNA162 |
| GTIN | 4017918987817 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 126 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 95,58 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
1-kanalig styrning
Är som alla PSR-säkerhetsreläer utrustade med tvångsstyrda kontakter enligt EN 50205
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge