REL-OR2/LDP- 24DC/2X21
-
Enkelrelä
2903689
Jackbart oktalrelä med effektkontakter, 2 växlande kontakter, testknapp, brytdiod, mekanisk indikering av kopplingsläge, polaritet A1+, A2-, spolspänning: 24 V DC
Produktdetaljer
| Produkttyp | Enkelrelä |
| Ingår i satsen | 2903297 RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 |
| 2903303 RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 | |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | ca 2x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper | |
| Isolering | Basisolering |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 05.09.2025 |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,44 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| Isolationsspänning (Kontakt/kontakt) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., kontakt/kontakt) |
| Isolationsspänning (Växlande kontakt/växlande kontakt) | 2 kVeff (50 Hz, 1 min., växlande kontakt/växlande kontakt) |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Märkstötspänning | 4 kV |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C) |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Typisk ingångsström vid UN | 60 mA |
| Typisk tillslagstid | 18 ms |
| Typisk utlösningstid | 20 ms |
| Skyddskoppling | Brytdiod |
| Statusindikering | LED (gul) |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 2 växlande kontakter |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 10 V (vid 24 mA) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 10 A |
| Maximal inkopplingsström | 30 A (20 ms, slutande kontakt) |
| Minimal kopplingsström | 10 mA (vid 24 V) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 240 W (vid 24 V DC) |
| 124 W (vid 48 V DC) | |
| 108 W (vid 60 V DC) | |
| 52 W (vid 110 VDC) | |
| 48 W (vid 220 VDC) | |
| 2500 VA (vid 250 V AC) | |
| Minimal kopplingseffekt | 0,24 W |
| Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
| 0,22 A (vid 120 V, DC13) | |
| 0,11 A (vid 250 V, DC13) | |
| 3 A (vid 24 V, AC15) | |
| 3 A (vid 120 V, AC15) | |
| 1,5 A (vid 240 V, AC15) | |
| Motorlast enligt UL 508 | 1/2 HP, 240 V AC (slutkontakt) |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Bredd | 35 mm |
| Höjd | 35 mm |
| Djup | 54,4 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | RT I |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60664 |
| IEC 61810 |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2903689 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | DK6193 |
| Produktnyckel | DK6193 |
| GTIN | 4046356759021 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 86,41 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 86,41 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge