HC-B 10-TMS-100/O1STM32S-EMV
-
EMC-kåpa
1690147
HEAVYCON ADVANCE EMC-kåpa B10, med skruvlås, höjd 100 mm, med gänga 1x M32, kabelutgång åt sidan
Produktdetaljer
| Allmänt | för kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24 |
| Kapslingstyp | Kåpa |
| Användning | EMC |
| Konstruktion | B10 |
| Typ av förskruvning | 1x M32 |
| Fästskruvar | M6 |
| Kabelanslutning | på sidan |
| Åtdragningsmoment | 3 Nm (Låsskruv) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 57 mm |
| Höjd | 100 mm |
| Längd | 105 mm |
| Byggmått | |
| Bredd monteringsöppning | 35 mm |
| Längd monteringsöppning | 65 mm |
| Material, packning | NBR, ledande |
| Kåpans material | Aluminiumpressgjutning |
| Material kåpans yta | EMC-ytbehandlad, silver |
| Material, låsbygel | Rostfritt stål |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 |
| IP68 (0,2 bar/24 h) | |
| IP69K | |
| Kapslingsklass (NEMA) | 4 (NEMA 250) |
| 4X (NEMA 250) | |
| 6P (NEMA 250) | |
| NEMA 250 | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Mekaniska data | |
| Typ av förskruvning | 1x M32 |
| Montageanvisning | För att säkerställa skyddsledarkontaktens funktion även sned jackning måsta båda montageflänsarna ha tillräcklig elektrisk kontakt med metallväggen. |
| För att uppnå en optimal skärmverkan ska en isolerande pulverlackering avlägsnas från kopplingsskåpsväggen i profilpackningsområdet. Låsskruvens åtdragningsmoment: 3 Nm. | |
| Fästskruvar | M6 |
| Artikelnr | 1690147 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | AF7AAA |
| GTIN | 4017918822477 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 342,85 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 342,85 g |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-B-AF-SET - Monteringsfläns 1604638
-
HC-B 10-TMS-SD-IP50 - Skyddslock 1690749
-
HC-B 10-TMS-SD-IP65 - Skyddslock 1690781
-
G-INS-M32-M68N-PNES-GY - Kabelförskruvning 1411127
-
G-INS-M32-M68N-PNES-BK - Kabelförskruvning 1411136
-
G-INS-M32-M68N-NNES-S - Kabelförskruvning 1411166
-
HC-M-KV-M32(19-27) - Kabelförskruvning 1646010
-
G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S - Kabelförskruvning 1411191
-
HC-M-KV-Z-M32 - Kabelförskruvning 1646162
-
HC-M-KV-T-M32 - Kabelförskruvning 1646201
-
REDUC-M-KV-M32/M25 - Reduceringsadapter 1647637
-
ENLAR-M-KV-M32/M40 - Expansionsadapter 1647682
-
HC-M-BS-M32 - Låsskruv 1645862
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge