EC-E1 3A - Elektronisk automatsäkring
0903025

Elektronisk automatsäkring, signalkontakt: 1 slutande kontakt, märkström: 3 A

Produktdetaljer









Fördelar

Felfri kortslutningsdetektering även efter långa kabelsträckor tack vare den elektroniska kurvan
Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms
Ökad transparens över anläggningen genom integrerad potentialfri fjärrsignalkontakt (NO)