EC-E 8A DC24V - Elektronisk automatsäkring
0903047

Elektronisk automatsäkring, 1 Reset-ingång, märkström: 8 A

Produktdetaljer









Fördelar

Felfri kortslutningsdetektering även efter långa kabelsträckor tack vare den elektroniska kurvan
Aktiv strömbegränsning för bättre utnyttjande av strömförsörjningen uppströms
Ökad transparens över anläggningen genom integrerad statusingång
Återstarta på distans tack vare återställningsfunktion