CB E1 24DC/4A SI-C P
-
Elektronisk automatsäkring
2905809
Elektronisk automatsäkring, 1-polig, aktiv strömbegränsning, inverterad statusutgång och styringång, kontakt för baselement.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Produkttyp | Automatsäkring elektronisk |
| Produktfamilj | CB E |
| Konstruktion | Stickkontakt |
| Poltal | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Maximal ström vid enkel anordning | 4 A |
| Allmänt | |
| Driftspänning | 24 V DC |
| 18 V DC ... 30 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Märkisolationsspänning Ui | 30 V (Lastkrets) |
| Märkstötspänning | 0,5 kV |
| Typ av utlösning | E (elektronisk) |
| Nödvändig försäkring | krävs inte, integrerat Fail-Safe-element |
| Spänningshållfasthet | max. 30 V DC (Lastkrets) |
| Aktiv strömbegränsning | typ. 1,25 x IN |
| Säkring | elektronisk |
| Viloström I0 | typ. 8 mA (i aktiverat tillstånd) |
| typ. 11 mA (med statusutgång) | |
| Förlusteffekt | 0,66 W (vid märkdrift) |
| Temperaturderating | 4 A (vid 50 °C) |
| Spänningsfall | 100 mV (vid IN) |
| Fail-Safe-element | 6 A DC |
| Kontaktutförande | utan galvanisk isolation |
| Lastkrets | |
| Frånkopplingstid | 100 ms (se tid/ström-kurva) |
| Underspänningsfrånkoppling | < 14 V (typ. FRÅN) |
| > 17 V (typ. TILL) | |
| Max. kapacitiv last | 20000 µF |
| Tillslagsfördröjning | typ. 2 ms |
| Extrakontakt | |
| Typ av kontakt | Plusomkopplande signalutgång |
| Statusutgång | |
| Utgångsspänning | 24 V DC |
| Utgångsström | max. 0,2 A (Kortslutningssäker) |
| Anslutningstyp | jackbar |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,3 mm |
| Höjd | 45 mm |
| Djup | 52 mm |
| Bredd komplett modul | 12,3 mm |
| Höjd komplett modul | 90 mm |
| Djup komplett modul | 77,3 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP30 (Aktivitetsområde) |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 50 °C (ingen daggbildning) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Fuktighetstest | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Vibration (drift) | 3g (enligt IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| UL-godkännande | |
| Märkning | UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Märkning | DNV GL |
| Normbeteckning | EMV |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-3 |
| Anmärkning | Störutsändning |
| Normbeteckning | EMV |
| Standarder/föreskrifter | EN 61000-6-2 |
| Anmärkning | Störtålighet |
| Monteringssätt | på baselement |
| Artikelnr | 2905809 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CLA134 |
| Produktnyckel | CLA134 |
| GTIN | 4046356998123 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 35,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 35,4 g |
| Tullnummer | 85362010 |
| Ursprungsland | DE |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge