UMK- 4 RM 24
-
Dubbelreläkomponent
2971344
VARIOFACE modul, för 4 jackbara miniatyrreläer eller miniatyroptokopplare, med ljusindikering, ingångsspänning 24 V AC/DC
Produktdetaljer
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| Antal kanaler | 4 |
| Möjlig bestyckning | Miniatyrrelä eller miniatyroptokopplare |
| Med bestyckning | nej |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkisolationsspänning | 260 V AC |
| Märkstötspänning | 4 kV (Grundisolation mellan utgångskontaktströmkretsarna) |
| 6 kV (Säker separation och förstärkt isolation och mellan ingångsströmkrets och utgångskontaktströmkretsar) |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V AC/DC ±10 % |
| Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,1 |
| Typisk ingångsström vid UN | 2 mA |
| Skyddskoppling | likriktarbrygga; likriktarbrygga |
| Statusindikering/kanal | LED gul |
| Möjlig bestyckning | Miniatyrrelä eller miniatyroptokopplare |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 1 växlande kontakt |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
| Maximal inkopplingsström | 8 A |
| Felidentifiering (Kabelbrott/Kortslutning) | nej |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 6 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Antal anslutningar | 12 |
| Poltal | 3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Bredd | 67,5 mm |
| Höjd | 77 mm |
| Djup | 59 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2971344 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK6164 |
| Produktnyckel | DK6164 |
| GTIN | 4017918088330 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 152,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 111,76 g |
| Tullnummer | 85364190 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122335 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge