Multifunktionell processindikering i fältkapsling för övervakning och indikering av analoga mätvärden.
Med den integrerade mätomvandlarmatningen kan matning ske till tvåledargivare. Universalingångarna möjliggör anslutning av ström, spänning, RTD:er och TC:s. Gränsvärden kan övervakas och relän omkopplas. Processignaler kan vidarebefordras via den analoga utgången. En färgväxling vid fel visar larmtillstånd. 5-siffrig 7-segment LC-display, bakbelysning, 1 universalingång, 2 relän, lagring av min-/max-värde, lineariseringstabeller, digital statusutgång (Open Collector)
FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP
-
Digitalt mätinstrument
2907780
Multifunktionell processindikering, i fältkapsling för övervakning och indikering av analoga mätvärden. Universalingångar möjliggör anslutning av ström, spänning, RTD:er och TC:s. 2 reläväxlarutgångar och 1 analog utgång..
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Digital display |
| Produktfamilj | Field Analog |
| Konfiguration | Knappsats |
| Programvara | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Funktion | |
| Konfiguration | Knappsats |
| Programvara | |
| Isolationsspänning | 2500 V |
| 2500 V | |
| provspänning utgång/försörjning | 2500 V |
| provspänning ingång/utgång | 500 V |
| Provspänning ingång/försörjning | 2500 V |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Galvanisk isolation | 375 V |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Maximal strömupptagning | 30 mA |
| Effektförbrukning | ≤ 6,9 W |
| Signal: Ström | |
| Beskrivning av ingången | Universalingång |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal | Ström |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA +10 % |
| 4 mA ... 20 mA +10 % | |
| Ingångssignal ström maximal | < 150 mA |
| Användbara ingångar | Ström |
| Ingångsmotstånd strömingång | 10 Ω |
| Transmittermatningsspänning | > 16 V (22 mA) |
| Matningsspänningsområde | 22,8 V ... 27,6 V (Tomgång) |
| Sändarmatarström | < 30 mA (Kortslutnings- och överbelastningsskydd) |
| Upplösning D/A-omvandlare | 16 Bit |
| Signal: Spänning | |
| Beskrivning av ingången | Universalingång |
| Ingångssignal | Spänning |
| Ingångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 1 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| -1 V ... 1 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| Ingångssignal spänning maximal | ± 35 V (≥ 1 V) |
| ± 12 V (< 1 V) | |
| Användbara ingångar | Spänning |
| Ingångsmotstånd spänningsingång | > 1 MΩ |
| Signal: Motstånd | |
| Beskrivning av ingången | Universalingång |
| Ingångssignal | Motstånd |
| Användbara ingångar | Motstånd: 30 Ω ... 3000 Ω |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | Universalingång |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Användbara sensortyper (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-givare |
| Användbara ingångar | Resistanstermometer |
| Temperaturmätområde | -200 °C ... 1100 °C (Område beroende på givartyp, inställbart) |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Mäthastighet | 200 ms |
| Mätning | |
| Beskrivning av ingången | Universalingång |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Användbara sensortyper (TC) | J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D |
| Användbara ingångar | Termoelement |
| Temperaturmätområde | -200 °C ... 2495 °C (Område beroende på givartyp, inställbart) |
| Mäthastighet | 200 ms |
| Direktstart: Reläer | |
| Kontaktutförande | 2 växlande kontakter |
| Minimal kopplingsspänning | 12 V |
| Kopplingsström maximal | 30 V DC (3 A) |
| 230 V AC (3 A) | |
| Minimal kopplingsström | 10 mA |
| Kopplingsström maximal | 3 A |
| Direktstart: Transistor | |
| Beskrivning av utgången | Open-collector-utgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Kontaktutförande | Transistor |
| Kopplingsström maximal | 28 V |
| Kopplingsström maximal | 200 mA |
| Signal: Ström | |
| Antal utgångar | 1 |
| Konfigurerbar/programmerbar | ja |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Utgångssignal ström maximal | < 22 mA |
| Last/utgångslast strömutgång | ≤ 500 Ω (22 mA) |
| rippel | < 10 mVSS (500 Ω) |
| Upplösning D/A-omvandlare | 13 Bit |
| Antal visade ställen | 5 |
| Display | LC-display med 7 segment, bakgrundsbelys, punktmatris för text/stapeldiagram |
| Temperaturkoefficient typisk | 0,01 %/K |
| Signal: Spänning | |
| Utgångssignal spänning | 0 V ... 10 V |
| 2 V ... 10 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| Utgångssignal spänning maximal | < 11 V |
| tomgångsspänning | 24 V DC (+15 %/-5 %) |
| Kortslutningsström | < 25 mA |
| rippel | < 10 mVSS (1000 Ω) |
| Upplösning D/A-omvandlare | 13 Bit |
| Temperaturkoefficient typisk | 0,01 %/K |
| Ingång, utgång, status, relä | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,6 Nm ... 0,6 Nm |
| Data: T-PORT | |
| Anslutningstyp | 4-polig kontakthylsa |
| Data: USB | |
| Seriell överföringshastighet | 38400 Baud |
| Bredd | 199 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Djup | 96 mm |
| Färg | ljusgrå (RAL 7035) |
| Kåpans material | PBT GF30 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP67 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 50 °C (Vid temperaturer under -30 °C (-22 °F) går det inte längre att garantera att displayen går att läsa av.) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | < 2000 m (via NN) |
| Klimatklass | enligt IEC 60654-1, klass B2 |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | Daggbildning tillåten |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 61010 Recognized |
| CSA | |
| Märkning | CSA GP |
| Immunitet | IEC 61326 / NAMUR NE 21 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61326, klass A |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Rörmontering | |
| Monteringsläge | Max. blickvinkelområde +/- 45° från mittaxeln på displayen i varje riktning |
| Artikelnr | 2907780 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK1141 |
| Produktnyckel | DK1141 |
| GTIN | 4055626232140 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 439,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 439,1 g |
| Tullnummer | 90303370 |
| Ursprungsland | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC011349 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge