IBS RL 24 DIO 8/8/8-T - Decentraliserad I/O-enhet
2836476

Digital in-/utgångsmodul för INTERBUS; partvinnad med 500 kBaud, åtta ingångar (24 V DC), åtta utgångar (24 V DC, 0,5 A), givar- / ställdonsanslutning via 5-poliga M12-honor, robust metallkapsling, skyddsklass IP67

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Robust metallhölje
Omfattande diagnostikfunktioner
Ruggedline-kontakter för INTERBUS, alternativt med Fiber Optic eller partvinnade, och spänningsförsörjning
M12-kontakt för periferi