IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK-2MBD
-
Decentraliserad I/O-enhet
2734905
Digital in-/utgångsmodul för INTERBUS; fiberoptisk teknik med 2 MBaud, åtta ingångar (24 V DC), fem reläutgångar (12 V AC till 440 V AC, maximalt 2 A), givaranslutning via 5-poliga M12-honor, robust metallkapsling, skyddsklass IP67
Produktdetaljer
| Bredd | 185 mm |
| Höjd | 193 mm |
| Djup | 138 mm |
| Hänvisning till måttangivelser | med bussanslutningskontakt och monteringsplatta |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| INTERBUS | |
| Anslutningstyp | Fiberoptisk ledare (polymerfiber 980/1000 µm) |
| Överföringshastighet | 2 MBit/s |
| Överföringsfysik | Fiberoptik |
| Modul | |
| ID-kod (dec) | 3 |
| ID-kod (hex) | 03 |
| Längdkod (hex) | 09 |
| Längdkod (dec) | 9 |
| Processdatakanal | 8 Bit |
| Ingångsadressutrymme | 1 Byte |
| Utgångsadressutrymme | 1 Byte |
| Registerlängd | 1 Byte |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | Spänningsingång 230 V AC till 400 V AC |
| Antal ingångar | 8 |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Ingångsspänning | 24 V |
| 230 V (1 signal 230 V AC till 400 V AC) | |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -30 V ... 5 V |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 15 V ... 32 V |
| Fördröjningstid vid signalbyte från 0 till 1 | 2,2 ms |
| Fördröjningstid vid signalbyte från 1 till 0 | 3,3 ms |
| Skyddskoppling | elektroniskt kortslutnings-/överlastskydd |
| Digital: | |
| Benämning utgång | Reläutgång |
| Antal utgångar | 5 |
| Maximal utgångsström per kanal | 2 A |
| Maximal brytfrekvens vid resistiv märklast | 10 Hz |
| Produktfamilj | Ruggedline |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| Antal kanaler | 13 |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 18,5 V DC ... 32 V DC (inklusive rippel) |
| Strömförsörjning | typ. 120 mA (plus givarström) |
| rippel | max 3,6 VSS inom det tillåtna spänningsområdet |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: Mellan US1 och US2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Mellan US1 och funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Mellan US2 och funktionsjord | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Mellan US1 och reläkontakter | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Mellan US2 och reläkontakter | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: Mellan reläkontakter och funktionsjord | 2,5 kV, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningstyp | Fiberoptik |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | 0 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Anmärkning | Täta kontakter/anslutningar som inte används, för att garantera kapslingsklassen. |
| Lufttryck (drift) | 860 hPa ... 1080 hPa (upp till 1500 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 660 hPa ... 1080 hPa (upp till 3500 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 100 % |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % (ingen daggbildning) |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2734905 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI517 |
| GTIN | 4017918948351 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 4 037 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3 500 g |
| Ursprungsland | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
IBS RL PLUG-LK/POF - Bussanslutningskontakt 2731076
-
IBS RL AP - Monteringsplatta 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Märkningsskylt 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Kontakt 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - Fiberoptisk kabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - Fiberoptisk kabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - Fiberoptisk kabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelsats 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adapterset 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adapterset 2725037
Fördelar
M12-kontakt för digitala ingångar
Ruggedline-kontakter för INTERBUS med Fiber Optic och spänningsförsörjning
COMBICON-kontakt för reläutgångar
Omfattande diagnostikfunktioner
Robust metallhölje
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge