Till digitala Fieldline AS-Interface M12 utgångsmoduler i skyddsklass IP67 ansluts digitala ställdon med M12-kontakt till AS-i med SPEEDCON-anslutningsteknik.
Modulernas anslutning till AS-i sker med hjälp av genomföringsteknikens bandkabel.
FLX ASI DO 4 M12-2A
-
Decentraliserad I/O-enhet
2773458
AS-i-digital utgångsmodul, single-slave, 4 digitala utgångar, 24 V DC skyddsklass IP67
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
M12-anslutningsteknik med SPEEDCON-snabbanslutning för in-/utgångarna
Optimerad för direktmontering och montering på DIN-skena
Anslutning till AS-Interface utan verktyg med hjälp av genomträngningsteknik