FLS DN M12 DI 8 M12
-
Decentraliserad I/O-enhet
2736068
Stand-Alone-enheten för DeviceNet™ har 8 digitala ingångar. M12-anslutningen sker med snabbanslutningsteknik. 24 V DC-försörjningen är skyddad mot kortslutning och överlast. Enhetens märkström uppgår till 600 mA.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Bredd | 60 mm |
| Höjd | 161 mm |
| Djup | 44,5 mm |
| Borrhålsavstånd | 151 mm |
| Användningsbegränsning | |
| EMC-anvisning | EMC: klass-A-produkt, se tillverkarförklaring i nedladdningsområdet |
| DeviceNet™ | |
| Anslutningstyp | 2 M12-kontakter A-kodade |
| Poltal | 5 |
| Överföringshastighet | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (Automatisk baudhastighetsidentifiering) |
| Överföringsfysik | Kopparkabel enligt DeviceNet™-specifikation |
| Adressplacering | 0 ... 63, inställbar |
| Systemgränser | |
| Antal anslutningsbara lokalbussdeltagare | 0 |
| Antal abonnenter med parameterkanal | 0 |
| Modul | |
| Ingångsadressutrymme | 8 Bit |
| Utgångsadressutrymme | 0 Bit |
| Registerlängd | 8 Bit |
| Digital: | |
| Benämning ingång | Digitala ingångar |
| Beskrivning av ingången | IEC 61131-2 typ 1 |
| Antal ingångar | 8 |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Anslutningsteknik | 2-, 3-, 4-tråds |
| Ingångsspänning | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde "0"-signal | -30 V DC ... 5 V DC |
| Ingångsspänningsområde "1"-signal | 13 V DC ... 30 V DC |
| Märkingångsspänning UIN | 24 V DC |
| Filtreringstid | 3 ms |
| Skyddskoppling | polaritetsskydd |
| Produktfamilj | Fieldline |
| Konstruktion | Blockuppbyggnad |
| Antal kanaler | 8 |
| Potentialer | |
| Spänningsförsörjning UL | 24 V DC |
| Strömförsörjning på UL | max. 4 A |
| Strömförbrukning från UL | typ. 65 mA |
| max. 100 mA | |
| Spänningsförsörjning US | 24 V DC |
| Strömförsörjning på US | max. 4 A |
| Strömförbrukning från US | typ. 5 mA (plus givarström) |
| max. 700 mA | |
| Försörjning: Modulelektronik | |
| Anslutningstyp | M12-kontakt, A-kodad |
| Benämning | UL |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 11 V DC ... 30 V DC (inklusive rippel) |
| Galvanisk isolation/isolation av spänningsområden | |
| Isolationsspänning: 24-V-försörjning (busslogik) / digitala ingångar (givarförsörjning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Isolationsspänning: FE / digitala ingångar (givarförsörjning) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Anslutningstyp | M12-kontakter |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
| Kapslingsklass | IP65/IP67 |
| Lufttryck (drift) | 80 kPa ... 106 kPa (upp till 2000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m DNN) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 95 % |
| Skyddsklass | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Monteringssätt | Väggmontering |
| Artikelnr | 2736068 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DRI4A4 |
| GTIN | 4017918899622 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 341 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 310 g |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa platt 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Bussystem-kabel 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Bussystem-kabel 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Bussystem-kabel 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Bussystem-kabel 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Bussystem-kabel 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Givar-/ställdonskablage 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Givar-/ställdonskablage 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Givar-/ställdonskablage 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Givar-/ställdonskablage 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Givar-/ställdonskablage 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Givar-/ställdonskablage 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Datakontakter 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Datakontakter 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - T-fördelare 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Termineringsmotstånd 1507816
Fördelar
Direkt tillgänglig adresskodningsomkopplare
Genomgående anslutning via M12-kontakt
Kortslutnings- och överbelastningsskydd
SPEEDCON-snabblås
Diagnos- och statusindikeringar
Flexibel matning av spänningsförsörjningen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge