QUINT DC/DC-omvandlare med bästa funktion
DC/DC-omvandlare ändrar spänningsnivån, förbättrar spänningen på slutet av långa kablar eller bygger upp oberoende försörjningssystem genom galvanisk isolation.
För en selektiv och därmed ekonomisk säkring av anläggningar löser QUINT DC/DC-omvandlaren ut snabbt kabelskyddsbrytare magnetiskt med 6-faldig märkström. Den höga tillgängligheten för anläggningen säkras genom den förebyggande funktionsövervakningen, som meddelar kritiska drifttillstånd innan fel uppstår.
QUINT-PS/12DC/24DC/ 5
-
DC/DC-omvandlare
2320131
E-nummer:
5240255
Primärswitchad QUINT DC/DC-omvandlare för montering på DIN-skena med SFB (Selective Fuse Breaking) Technology, ingång: 12 V DC, utgång: 24 V DC/5 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkännande-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-5535-M1EAC
Godkännande-ID: RU S-DE.BL08.W.00764NK
Godkännande-ID: TA24091MBV
Godkännande-ID: 27662/C0 BVUL Listed
Godkännande-ID: E123528cUL Listed
Godkännande-ID: E123528RINA
Godkännande-ID: ELE333522XGABS
Godkännande-ID: 20-2022536-PDALR
Godkännande-ID: LR22301698TA-02DNV
Godkännande-ID: TAA000030XIECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE/PTZ/0071NK
Godkännande-ID: TA22564McUL Listed
Godkännande-ID: E199827UL Listed
Godkännande-ID: E199827Kompatibla produkter
Fördelar
Ofta ställda frågor
För vilka applikationer kan en DC/DC-omvandlare användas?
DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar st... Visa mer
DC/DC-omvandlare ändrar eller stabiliserar spänningsnivån och ger en reglerad strömförsörjning till din applikation även vid spänningsvariationer. De kompenserar för spänningsfallet över långa kabellängder och den galvaniska isoleringen förhindrar störningar på känsliga laster och systemkomponenter.
Visa mindreKan jag använda QUINT DC/DC-omvandlaren för att selektivt utlösa en standard-automatsäkring i min applikation?
Ja, med QUINT DC/DC-omvandlare > 100 W kan standard-automatsäkringar utlösas på ett säkert sätt med SFB Technology. Vid utformningen ska du ta hänsyn till SFB:s projektplaneringsmatris, som finns i nedladdningsområdet under "Övrigt".