PSM-ODL-RS485W2-B
-
Dataljusridåer
2761729
Dataljusridåer, för omvandling av datasignalerna från RS-485 till infrarött ljus (880 nm), apparattyp B
Dataljusridåer, för omvandling av datasignalerna från RS-485 till infrarött ljus (880 nm), apparattyp B
| Galvanisk isolation | RS-485//försörjning |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 6,72 W |
| provspänning datagränssnitt/försörjning | 500 V AC |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | 10 V DC ... 30 V DC |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Strömförbrukning typisk | 280 mA (Vid 24 V DC märkspänning) |
| Direktstart | |
| Larmutgång | Pluskopplad (VCC-2V) |
| Störutgång | Pluskopplad (VCC-2V) |
| manöverelement | Membrantangentbord för normal-, justerings- och testdrift |
| Indikeringskomponenter | 20-siffrigt stapeldiagram för mottagningskapacitet, LED-lampor för varningar och fel |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Pg11-förskruvning |
| Bitretiming | Genom oversampling |
| Bitförvrängning | < 10 % (Totalsystem vid maximal överföringshastighet) |
| Bitfördröjning | < 3 µs (Totalsystem) |
| < 1 Bit (RS-485/IR) | |
| Signal | PROFIBUS |
| Modbus | |
| Suconet K | |
| S-BUS | |
| Data: optisk ODL | |
| Överföringslängdområde | 0,4 m ... 200 m |
| Överföringsmedium | IR-ljus, 880 nm |
| Optik | Glasoptik bakom dagsljusfilter |
| Strålningsvinkel | ± 1,5 ° (Till optisk axel) |
| Systemreserv | 35 % |
| Filformat/kodning | Frekvensomkoppling FSK, 7/13 MHz, hub 1 MHz |
| Data: RS-485-gränssnitt, 2-tråds | |
| Seriell överföringshastighet | 9,6/19,2/38,4/93,75/187,5/375/500/1 500 kBit/s |
| Termineringsmotstånd | 220 Ω kan kopplas in, pull up/down 390 Ω |
| Ledararea flexibel max. | 1 mm² |
| Ledararea flexibel min | 1 mm² |
| Ledararea styv max | 1,5 mm² |
| Ledararea styv min | 0,14 mm² |
| Filformat/kodning | UART (11/10 bit omkopplingsbar, NRZ) |
| omkoppling av datariktningen | automatisk |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 115 mm |
| Höjd | 235 mm |
| Djup | 232 mm |
| Material (Kapsling) | Aluminiumpressgjutning |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 50 °C (-35 °C på begäran) |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet 89/336/EMC |
| Immunitet | EN 50 082-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 50081-2 |
| Galvanisk isolation | RS-485//försörjning |
| Artikelnr | 2761729 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | DNC681 |
| GTIN | 4017918126834 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 3,77 kg |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 3,223 kg |
| Ursprungsland | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |