SACC-M12MSD-4CON-DM 5-8 SH VA
-
Datakontakter
1403580
Datakontakter, Ethernet / PROFINET, 4-polig, skärmad, hane rak M12, kodning: D, Skruvanslutning, räffelmaterial: Rostfritt stål 1.4404, kabelförskruvning M16, ledarens ytterdiameter 5,5 mm ... 8,6 mm
Produktdetaljer
| Montageanvisning | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Sensortyp | Ethernet / PROFINET |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | D |
| Kabelanslutning | rak |
| Pg-genomföring | M16 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Måttskiss |
|
| Längd | 62 mm |
| Yttermått | |
| Ytterdiameter | 5,5 mm ... 8,6 mm |
| Kapslingar | |
| Kapslingsdiameter | 20 mm |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
| Material, packning | FKM |
| Material handtag | Rostfritt stål 1.4404 |
| Material, kontakt | CuZn |
| Material, kontaktyta | Au |
| Material kontaktinsats | PA |
| Material skruvanslutning | Rostfritt stål 1.4404 |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Anslutningsarea | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (utan trådändhylsa) |
| 0,14 mm² ... 0,75 mm² (med trådändhylsa) | |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (styv) | |
| Anslutningsarea AWG | 24 ... 18 (utan trådändhylsa) |
| 26 ... 20 (med trådändhylsa) | |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 5 mm |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm (M12-räfflor) |
| 0,2 Nm (Skruvplintar) | |
| 0,8 Nm ... 1 Nm (Tryckmutter med kåpa vid diameter på kabelfläta 4 mm ... 8 mm) | |
| 1 Nm ... 1,4 Nm (Tryckmutter med kåpa vid diameter på kabelfläta 8 mm ... 12 mm) | |
| Märkstötspänning | 2,5 kV |
| Övergångsresistans | ≤ 3 mΩ |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Anslutning 1 | |
| Byggform huvud | hane |
| Kabelutgång huvud | rak |
| Typ av gänga huvud | M12 |
| Kodning | D |
| Signaltyp/kategori | Ethernet / PROFINET |
| Enkelledarens avisoleringslängd | 5 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| IP69K | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1403580 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF2CBA |
| Produktnyckel | AF2CBA |
| GTIN | 4046356659512 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 56,9 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 56,9 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440116 |
| ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 5b00a5bc-da99-4951-99b5-ef5d343eb067 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Skruvanslutning: beprövad anslutningsteknik för ett stort urval olika ledare
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge