cUL Listed
Godkännande-ID: FILE E 335024| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0,5 A | |||
Nätverkskabel, 4-polig, PE-X halogenfri, blå, Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, på Hane rak M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, kabellängd: 8,3 m, Kundvariant
| Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Skärmad | ja |
| Kodning | D |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Bussystem | PROFINET |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Märkspänning UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Märkström IN | 4 A |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON / IP65 |
| Poltal | 4 |
| Låsanordningstyp | SPEEDCON |
| Kodningstyp | D (Data) |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA 6.6 (Kontaktledare) | |
| PA 6.6 (Handtag) | |
| Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 (Antal 500 med Phoenix Contact motkontakt) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Skyddsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 90 °C |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 SPEEDCON / IP65 |
| Poltal | 4 |
| Låsanordningstyp | SPEEDCON |
| Kodningstyp | D (Data) |
| Skärmad | ja |
| Färg handtag | svart |
| Material | CuSn (Kontakt) |
| Ni/Au (Kontaktyta) | |
| PA 6.6 (Kontaktledare) | |
| PA 6.6 (Handtag) | |
| Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 (Antal 500 med Phoenix Contact motkontakt) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
| Skyddsklass | IP65 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 90 °C |
| Kabellängd | 8,3 m |
| PROFINET BETAtrans® spårbunden användning. CAT5 [939] | |
| Kabelvikt | 71 kg/km |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | PROFINET BETAtrans® spårbunden användning. CAT5 [939] |
| Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Signallöptid | 4,4 ns/m |
| Signalhastighet | 0,75 c |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
| AWG signalledning | 22 |
| Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1,4 mm ±0,1 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PE-X |
| Yttermantel / färg | blå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | Cell-PE |
| Enkelledare, färg | vit-blå, orange-gul |
| Väggtjocklek ytterhölje | 1,00 mm |
| totalkabling | Stjärnformad |
| Ledarmotstånd max. | ≤ 54,4 Ω/km |
| Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
| < 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | 44 nF/km (Ledare-ledare) |
| Ledningsimpedans | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
| Märkspänning kabel | 125 V |
| Provspänning ledare/ledare | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 6 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 33 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 40 mm |
| Draghållfasthet | ≤ 60 N (kortvarigt) |
| ≤ 15 N (kontinuerlig) | |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 76 dB (vid 1 MHz) |
| 71 dB (vid 4MHz) | |
| 64 dB (vid 10 MHz) | |
| 60 dB (vid 16 MHz) | |
| 56 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 52 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 48 dB (vid 100 MHz) | |
| 45 dB (vid 155 MHz) | |
| 42 dB (vid 200 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 73 dB (vid 1 MHz) |
| 68 dB (vid 4MHz) | |
| 61 dB (vid 10 MHz) | |
| 57 dB (vid 16 MHz) | |
| 53 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 49 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 45 dB (vid 100 MHz) | |
| 42 dB (vid 155 MHz) | |
| 39 dB (vid 200 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 25 dB (vid 1 MHz) |
| 25 dB (vid 4MHz) | |
| 28 dB (vid 10 MHz) | |
| 28 dB (vid 16 MHz) | |
| 27 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 26 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 25 dB (vid 100 MHz) | |
| 25 dB (vid 155 MHz) | |
| 23 dB (vid 200 MHz) | |
| skärmdämpning | 1,5 dB (vid 1 MHz) |
| 3,3 dB (vid 4MHz) | |
| 5,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 6,9 dB (vid 16 MHz) | |
| 9,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 14,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 18,8 dB (vid 100 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 155 MHz) | |
| 27,3 dB (vid 200 MHz) | |
| 60,00 dB (upp till 1000 MHz) | |
| Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
| enligt EN 60684-2 | |
| Flamhärdighet | enligt EN 60332-1-2 |
| enligt EN 50266-2-5 | |
| enligt ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
| Rökgastät | EN 61034-2 |
| oljebeständighet | enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 902 |
| Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / kabel extern Ia, Ib, II) |
| DIN 5510-2 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
| EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) | |
| EN 50306-4 | |
| NF F16-101 (Klassificering C / F1) | |
| NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / kabel extern A1, A2, B) | |
| NFPA 130 | |
| PN-K-02511 | |
| UIC 564-2 (Klass A) | |
| Övrig beständighet | beständig mot bränslen (enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 903) |
| beständig mot ozon (enligt EN 50306-4, 72 h vid 40 °C, förfarande B, volymkoncentration 200 x 10-6) | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering) |
| -25 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| 160 °C (Kortslutning) | |
| M12 | |
| Normbeteckning | M12-kontakter |
| Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
| Artikelnr | 1844668 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF1CJN |
| Produktnyckel | AF1CJN |
| GTIN | 4067923509672 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 602,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 602,1 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |