Field Controller med PCI-gränssnitt
Basvarianten av vår Field Controller - FC 200 PCI - tillhör 200-klassen av våra systemlösningar (ILC 200 IB, ILC 200 UNI, IBS ISA FC/I-T, IB ST 24 RFC-T). Den utvidgar en standarddator med en fullständig styrning enligt IEC 61131-3 med parametreringsminne, extra minne för remanent data och direkta in- och utgångar.
För den avbrottsfria driften av INTERBUS-systemet finns möjligheten att ansluta en extern 5 V-spänningsförsörjning.
För genomgående konfiguration och programmering integreras Field Controller med hjälp av programmeringsmiljön PC WORX 3 i det genomgående styrkonceptet från Phoenix Contact. Den effektiva slot-PLC:n kan programmera i alla fem IEC 61131-3-språk.
Därmed förenar Field Controller viktiga egenskaper som realtidsförmåga, säkerhet och enkel programmering med datorns flexibilitet och öppenhet och erbjuder därmed självförsörjande effektivitet för styruppgifter i realtid, som är oberoende av värden.
Värddatorn är därmed fri för visualisering av process- och parametersignaler som ansluts via INTERBUS. Via OPC-Server-gränssnittet står en standardmässig koppling till olika visualiseringspaket till förfogande.
FC 350 PCI ETH
-
Controller
2730844
Field Controller med galvanisk isolation, inkl. operativsystem av generation 4 för IEC-61131-runtime system för PC Worx, PC-instickskort i PCI-format
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar