PPC 6/4 - COMBI-koppling
3000695

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

COMBI-koppling, märkspänning: 1000 V, märkström: 41 A, antal anslutningar: 2, poltal: 4, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 6 mm2, 1. Plan, area: 0,5 mm2 - 10 mm2, färg: grå

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

För säker och platsbesparande installation av kontakter i kabelkanaler och fördelarschakt
Med Push-in Technology COMBI-kopplingarna för egen konfektionering kan du lösa uppgiften själv
Testad för spårbunden trafik