PPC 4/8 - COMBI-koppling
3044408

area
anslutningstyp
Ström Piktogram
spänning Piktogram

COMBI-koppling, märkspänning: 800 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 1, poltal: 8, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Märkarea: 4 mm2, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, färg: grå

Produktdetaljer








Kompatibla produkter