SAC-4P-M12MSD/ 2,0-931/M12MSD
-
Bussystem-kabel
1569469
Bussystem-kabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad, Hane rak M12, kodning: D, på Hane rak M12, kodning: D, kabellängd: 2 m
Produktdetaljer
| Sensortyp | Ethernet |
| Poltal | 4 |
| Antal kabelutgångar | 1 |
| Kodning | D |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Bussystem | Ethernet |
| Signaltyp/kategori | Ethernet CAT5, 100 MBit/s |
| Statusindikering | nej |
| Statusindikering finns | nej |
| Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
| Märkspänning UN | 60 V |
| Märkström IN | 4 A (Kontakt/uttag enligt IEC 61076-2-101, beakta ledningens tekniska data) |
| Överföringshastighet | 100 MBit/s |
| Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
| Material, kontakt | CuSn |
| Material, kontaktyta | Ni/Au |
| Material kontaktinsats | PA 6.6 |
| Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
| Anslutning 1 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstyp | D (Data) |
| Anslutning 2 | |
| Konstruktion | Hane rak M12 |
| Poltal | 4 |
| Kodningstyp | D (Data) |
| Kabellängd | 2 m |
| Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] | |
| Måttskiss |
|
| Kabelvikt | 42 kg/km |
| UL AWM-stil | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Kabelstandarder/-bestämmelser | Elektriska krav EN 50288-2-2 |
| Poltal | 4 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | Ethernet flexibel CAT5, 2 par [93E] |
| Ledarkonstruktion | 2x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Signallöptid | 5,3 ns/m |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 2x 2x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 0,98 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Yttermantel, material | PUR |
| Yttermantel / färg | vattenblå RAL 5021 |
| Material ledare | blank Cu-ledare |
| Material, ledarisolation | skummad PE |
| Enkelledare, färg | vit/orange-orange, vit/grön-grön |
| Väggtjocklek ytterhölje | 1,20 mm |
| Delkabling | 2 ledare till par |
| totalkabling | 2 par med 2 fyllnader till kärnan |
| Optisk skärmtäckning | 70 % |
| Isolationsmotstånd | ≥ 500 MΩ*km |
| Kopplingsmotstånd | ≤ 100,00 mΩ/m (vid 10 MHz) |
| Slingmotstånd | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
| Ledningskapacitet | ca. 45 nF/km (vid 1 kHz) |
| Märkspänning kabel | ≤ 100 V (Toppvärde, inte för starkströmssyften) |
| Provspänning ledare/ledare | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Provspänning ledare/skärm | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Strömbelastning ledning | 2,00 A (enligt DIN VDE 0891-1) |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
| Minsta böjradie, fast kablage | 26 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 52 mm |
| Draghållfasthet | ≤ 80 N |
| Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 65,3 dB (vid 1 MHz) |
| 56,3 dB (vid 4MHz) | |
| 50,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 47,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 45,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 42,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 62,3 dB (vid 1 MHz) |
| 53,3 dB (vid 4MHz) | |
| 47,3 dB (vid 10 MHz) | |
| 44,2 dB (vid 16 MHz) | |
| 42,8 dB (vid 20 MHz) | |
| 39,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (vid 100 MHz) | |
| Returflödesdämpning (RL) | 23 dB (vid 4MHz) |
| 24,1 dB (vid 8 MHz) | |
| 25 dB (vid 10 MHz) | |
| 25 dB (vid 16 MHz) | |
| 25 dB (vid 20 MHz) | |
| 23,6 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (vid 100 MHz) | |
| skärmdämpning | 3,2 dB (vid 1 MHz) |
| 6 dB (vid 4MHz) | |
| 9,5 dB (vid 10 MHz) | |
| 12,1 dB (vid 16 MHz) | |
| 13,6 dB (vid 20 MHz) | |
| 17,1 dB (vid 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (vid 62,5 MHz) | |
| 32 dB (vid 100 MHz) | |
| Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
| Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
| enligt UL VW1 | |
| enligt UN ECE-R 118.03 | |
| oljebeständighet | enligt EN 60811-2-1 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
| Omgivningstemperatur (kablage) | -20 °C ... 80 °C |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
| Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -20 °C ... 70 °C (Kabel, fast montering) |
| Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | 0 °C ... 50 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Artikelnr | 1569469 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Produktnyckel | AF1CJI |
| GTIN | 4046356336376 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 129,1 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 129,1 g |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge