BL2 BPC 1501E-W-64-W10-T
-
Box PC
1158244
Industri-box-PC (BPC) utan fläkt med kapslingsklass IP30 och energieffektiv Intel® Celeron® N3350-processor med 32 GB eMMC-massminne, 64 GB M.2-SSD, 2x COM-portar, Windows 10 Enterprise 2019 LTSC-operativsystem, WLAN och en Trusted Platform Module (TPM)
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | |
| Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
| Produkttyp | Box PC |
| Datorinformation | |
| Processor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Operativsystem | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| Arbetsminne | 4 GB LPDDR4 |
| Lagringsminne | eMMC internal, 32 GB |
| 64 GB M.2-SSD | |
| Kylning | passiv |
| Display | |
| Display-typ | ingen |
| Användarprogram | utan användarmjukvara |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 16,8 W |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning (DC) | 24 V DC ±20 % (CE-utvärdering) |
| Spänningsområde | 12 V DC ... 30 V DC (Driftspänningen enligt märkningen är 12 ... 30 V DC) |
| Maximal strömupptagning | 0,7 A (24 V DC) |
| Strömförbrukning typisk | 0,53 A (24 V DC) |
| Effektförsörjning | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea AWG | 28 ... 16 |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Gränssnitt | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2x COM-portar | |
| 1x Wireless LAN | |
| Nätverk | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Intel® I210-AT |
| Yttermått | |
| Bredd / Höjd / Djup | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP30 |
| IP30 | |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 50 °C (med 0,5 m/s luftström) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 85 % (ingen fuktbildning) |
| Stötar | 15g, 11 ms, enligt IEC 60068-2-27 |
| Vibration (drift) | 1g, enligt EN 60068-2-6 |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Väggmontering (Tillbehör krävs) |
| Artikelnr | 1158244 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DRBABA |
| Produktnyckel | DRBABA |
| GTIN | 4063151163938 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 950 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 650 g |
| Tullnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptrar 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptrar 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - anslutningskabel 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Monteringsset 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Batteri 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Monteringsset 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Minne 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Minne 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Minne 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Kretskortsanslutning 1847055
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge