Denna AS-Interface-gateway möjliggör anslutning av ett AS-i 2.1-system till Inline-systemet. Den är en del av en Inline-station i skyddsklass IP20. Den kan även användas i Inline-system för PROFIBUS, PROFINET, DeviceNet™ eller för Ethernet.
Projekteringen av AS-i systemet utförs direkt i apparaten med knappinmatning eller genom parametrering över programvara. Integreringen av AS-gränssnittet i Inline-systemet kan även göras med programvaran CMD. För att kontrollera driftstatus och feldiagnostik har Gateway en 3-ställig 7-segmentdisplay.
Gateway ASI MA IL UNI är utrustad med Inline-seriens typiska servicevänliga egenskaper:
- jackbar kabelförbindning
- omfattande diagnostik för både lokalbuss och AS-Interface.
- automatisk strömförsörjning genom fasthakning i Inline-stationen
- märkning av plintställena med märkningsband
Som AS-i Master kan Gateway driva upp till 62 AS-i-slavar enligt den utvidgade specifikationen 2.1.
ASI MA IL UNI
-
AS-i-gateway
2736628
AS-i-Gateway till Inline, skyddsklass IP20, färg: grön
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
DeviceNet™
INTERBUS
PROFINET
EtherNet/IP™
CANopen®
PROFIBUS