LS-EMSP-V4A (50X15) CUS - Apparatskylt
0831940

Apparatskylt, Skylt av rostfritt stål, beställbar: styckvis, silverfärgad, märkning enligt kunduppgifter, monteringssätt: skruvar, nitar, Antal enskilda skyltar: 16, textfältets höjd: 15 mm, textfältets bredd: 50 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Rostfri apparatmärkning för fastsättning med skruvar eller nitar
Lättskött och permanent märkning som uppfyller även höga hygienkrav
Hög beständighet mot korrosion, syror och extrema temperaturer