GE 35/2 - Apparatplint
3071065

Apparatplint, märkspänning: 630 V, märkström: 125 A, antal anslutningar: 4, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 35 mm2, area: 0,75 mm2 - 35 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå

Produktdetaljer







Kompatibla produkter


Fördelar

Fingersäkert beröringsskydd
Montering med två skruvar per block