SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCO - Kontaktledare
1424130

Kontaktledare, Effekt, 4-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, T-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kabeltrådar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Bekväm fältmontering: apparatkontakter för en snabb montering i fält.
Kundspecifika monteringar kan levereras
Vanliga polbilder för signal- och strömverföring med enhetlig design-in-konstruktion