SACC-DSI-MS-4CON-M12-SCO SHX - Apparatkontakt baksida
1240020

Apparatkontakt baksida, 4-polig, Stift, rak, M12-SPEEDCON, A-kodning, Lödstift, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkelt kretskortsmontage: 1-delad jackbara anslutningar för våglödning
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
Snabblåset SPEEDCON reducerar trådningstiden
För hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen genom skärmkontakt som tillval