UM-D37M/DS/FU/LED/AO/C3/R C - Anslutningsmodul
2906187

16-kanals modul för Honeywell C300 analoga utgångskort med frånskiljning, kontrollpunkter, insatta 500 mA-säkringar och statusindikering för säkringarna.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter




Fördelar

Dessa VARIOFACE-moduler används i kombination med respektive frontadapter.
Frånskiljning med kontrollpunkter per kanal
Konform beläggning på ledningsplatta
LED-indikering säkring defekt
DIN-skenemontage, med jordningsdon
Skärmanslutning per kanal
Jackbar 500 mA säkring per kanal
UM-PRO-kapsling