UM-D37M/DS/FU/LED/AID16/C300/L
-
Anslutningsmodul
2905653
VARIOFACE-modul avsedd för användning tillsammans med Honeywell Experion C300 16-kanals analoga ingångskort. Kanal 1 till 16 med differentialingångar.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Poltal | 37 |
| Antal kanaler | 16 |
| Märkspänning UN | 24 V DC |
| Max. strömbelastningsförmåga per gren | 500 mA (begränsad säkring) |
| Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series | |
| Passande I/O-kort | TAID01 (non-redundant) |
| TAID11 (redundant) | |
| Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion LX Series 8 | |
| Passande I/O-kort | 8X-TAIDA1 |
| 8X-TAIDB1 | |
| Fältnivå | |
| Anslutningstyp | skruvanslutning med frånskiljarkniv |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M 3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | D-SUB hane |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 37 |
| Anslutningstyp | D-SUB hane |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 25 |
| Statusindikering finns | ja, vid säkringsbortfall |
| Artikelmått | |
| Bredd | 184 mm |
| Höjd | 142,3 mm |
| Djup | 65,6 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 75 °C |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2905653 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK218H |
| Produktnyckel | DK218H |
| GTIN | 4055626002972 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 641,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 99,99 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | d182c6df-0dd6-4b9d-9436-40975e963037 |
Kompatibla produkter
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S - Kabel 2305509
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S - Kabel 2305512
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S - Kabel 2305525
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S - Kabel 2900759
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S - Kabel 2900760
-
CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S - Kabel 2900761
-
CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S - Kabel 2900762
-
CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S - Kabel 2900763
-
CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S - Kabel 2900764
-
CABLE-D37SUB/B/B/2500/KONFEK/S - Kabel 2902074
-
CABLE-D37SUB/B/B/3000/KONFEK/S - Kabel 2902075
-
CABLE-D37SUB/B/B/3500/KONFEK/S - Kabel 2902076
-
CABLE-D37SUB/B/B/4000/KONFEK/S - Kabel 2902077
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 2908516
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 2908517
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 2908518
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M - Kabel 2908522
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M - Kabel 2908523
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M - Kabel 2908525
-
CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/25,0M - Kabel 2908526
-
CABLE-D37SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075563
-
CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S - Kabel 2305473
-
CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S - Kabel 2305486
-
CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S - Kabel 2305499
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 1,0M - Kabel 1066657
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 2,0M - Kabel 1066660
-
CABLE-D25SUB/B/B/HF/S/ 3,0M - Kabel 1066664
-
CABLE-D25SUB-B-B-HF-S/... - Kabel 1075560
-
FUSE/TE5/500MA/F-10PCS - Säkringssats 2905276
Fördelar
Dessa VARIOFACE-moduler används i kombination med respektive frontadapter.
UM-PRO-kapsling
DIN-skenemontage, med jordningsdon
LED-indikering säkring defekt
Skärmanslutning per kanal
Frigörning per kanal med testuttag
Jackbar 500 mA säkring per kanal
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge