UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L IM C
-
Anslutningsmodul
2906190
VARIOFACE-modul med 16 kanaler för användning med Honeywell Experion C300 IOTA (högspänning, digital): CX-TDI110 & CX-TDI120. Utförande på vänster sida med skyddslackering.
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Dessa VARIOFACE-moduler används i kombination med respektive frontadapter.
UM-PRO-kapsling
Avsedd för montering på vänster skåpsida
DIN-skenemontage
LED-indikering säkring defekt
Frånskiljning med kontrollpunkter per kanal
Kanalvis jackbar 800 mA-säkring
Kanalvis inter-marshalling eller extern strömförsörjning kan väljas
Inklusive konform beläggning som komponentskydd