UM-D37M/DS/FU/DI120V/C3/L C - Anslutningsmodul
2906192

VARIOFACE-modul med 16  kanaler för användning med Honeywell Experion C300 IOTA (högspänning, digital): CX-TDI110 & CX-TDI120.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer








Kompatibla produkter




Fördelar

Dessa VARIOFACE-moduler används i kombination med respektive frontadapter.
UM-PRO-kapsling
Avsedd för montering på vänster skåpsida
DIN-skenemontage
LED-indikering säkring defekt
Frånskiljning med kontrollpunkter per kanal
Kanalvis jackbar 800 mA-säkring
Levereras med 16 x 5,08 mm-jackbara bryggor för en valfri kanalvis konfiguration som säkringskrets
Inklusive konform beläggning som komponentskydd