UM 45-FLK50/FRONT/Q
-
Anslutningsmodul
2959557
VARIOFACE SLIM-LINE, med skruvanslutning och flatkabelkontakt, för montering på tvären på NS 35/7,5, poltal 50
Produktdetaljer
| Produkttyp | Anslutningsmodul |
| Poltal | 50 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Isolering | Funktionsisolering |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Max. godkänd driftspänning | 25 V AC |
| 60 V DC | |
| Max. strömbelastningsförmåga per gren | 1 A (Uppgiften gäller för 100% synkronismfaktor) |
| Märkisolationsspänning | 63 V |
| Märkstötspänning | 0,6 kV |
| Fältnivå | |
| Anslutning enligt norm | IEC / EN |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 12 |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Statusindikering finns | nej |
| Artikelmått | |
| Bredd | 45 mm |
| Höjd | 190,8 mm |
| Djup | 50,19 mm |
| Färg | grön (RAL 6021) |
| Isolationsmaterial kåpa | PVC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP00 |
| Drifttemperatur | -10 °C ... 50 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -10 °C ... 70 °C |
| Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2959557 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK21A1 |
| Produktnyckel | DK21A1 |
| GTIN | 4017918086206 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 323,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 262,64 g |
| Tullnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Kabel 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Kabel 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Kabel 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Kabel 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Kabel 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Kabel 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Kabel 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Kabel 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Kabel 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Kabel 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Kabel 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Kabel 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Kabel 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Kabel 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Kabel 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Kabel 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Kabel 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Kabel 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Kabel 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Kabel 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Kabel 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Kabel 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Kabel 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Kabel 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Kabel 2314257
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge