Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas.
Artikelnr
2287708
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
DK218A
Produktnyckel
DK218A
GTIN
4017918056506
Vikt per styck (inklusive förpackning)
309,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
237,36 g
Tullnummer
85369010
Ursprungsland
Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen.
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)