DFLK-D62 SUBH/S - Anslutningsmodul
2300863

VARIOFACE genomföringsmodul, för direkt anslutning av enstaka signalkablar upp till 2,5 mm2, med D-SUB hankontakt och skruvanslutning, poltal 62

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

62-polig hankontakt
Enligt IEC˽60807-2
Skruvanslutning
1:1-anslutning
D-SUB 4-40 UNC-gänga