Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

FOC-17S24-LCD12-GF03/0.6 - anslutningskabel
1087113

M17-serien med förkonfektionerad fiberoptisk honmodul: 24-polig M17-hona, LC-Duplex i den andra änden, 0,6 m lång, glasfiber multimode, G62.5/125 µm OM1, kapslingsklass IP67 efter insättning, fast installation för användning inomhus

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förkonfektionerad fiberoptik-kontaktstruktur, ingen fibersvetsning behövs på monteringsplatsen, Plug-and-play