V-RC/TWUM 13/KVD 13/LBL 16+3
-
Kabelanslutning
1000044
Kabelanslutning, poltal: 19, statusindikering: nej; stamkabelanslutning: M23-skruvlås, skärm: nej, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg. Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.