RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 - Kabelanslutning
1685518

Kabelanslutning, poltal: 19, statusindikering: nej; stamkabelanslutning: M23-skruvlås, skärm: ja, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q3 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg. Denna produkt håller på att utgå från sortimentet. Denna produkt kan inte längre komma ifråga för nya projekt. Kontakta din relevanta försäljningsrepresentant för alternativ.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter